ブロックバリスタ

B72260B0131K001

製品ステータス
量産体制
用途
Industrial産機
タイプ
B60K130
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
170V
最大使用電圧 [AC]
130Vrms
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
70kA
エネルギー耐量
490J
静電容量 (Typ.)
15nF

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...