ブロックバリスタ

B72260B0441K001

製品ステータス
量産体制
用途
Industrial産機
タイプ
B60K440
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
585V
最大使用電圧 [AC]
440Vrms
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
70kA
エネルギー耐量
1.58kJ
静電容量 (Typ.)
4.1nF

その他

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1005X7R1H223K050BB

Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C2012X7R1E475K125AB

Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E1X8L1C105K080AC

Capacitance=1μF
Edc=16V
T.C.=X8L

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA331K-NKA

Capacitance=330pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD90-B2GA331KYNS

Capacitance=330pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 9x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD90ZU2GA222MYVKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA102M-GKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA102M-NKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA102M-VKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

インダクタ(コイル)

MHQ0402PSA0N8BT000

L=0.8nH
Q=17

L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm