ブロックバリスタ
B72280B0381K001
|
|
寸法
| その他詳細 |
電気的特性
| 最大使用電圧 [DC] |
|
| 最大使用電圧 [AC] |
|
| 最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time] |
|
| エネルギー耐量 |
|
| 静電容量 (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 | |
| はんだ付け方法 | |
| Safety Standard | |
| 包装形態 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
チップビーズ
MPZ2012S601ATD25
|Z|=600Ω at 100MHz
Rated current=2A
L x W x T :
2mm x 1.25mm x 0.85mm
リード付きディスクバリスタ
B72210S0461K101
Max. Operating Voltage [AC]=460Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A
リード付きディスクバリスタ
B72220S0102K101
Max. Operating Voltage [AC]=1100Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6500A
リード付きディスクバリスタ
B72220S0681K101
Max. Operating Voltage [AC]=680Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6500A
ブロックバリスタ
B72280B0461K001
Max. Operating Voltage [AC]=460Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100kA
ブロックバリスタ
B72280B0551K001
Max. Operating Voltage [AC]=550Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100kA
ブロックバリスタ
B72280B0681K001
Max. Operating Voltage [AC]=680Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100kA
突入電流防止NTCサーミスタ
B57235S0100M000
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=3A
LAN用パルストランスおよびモジュール
ALT4532M-201-T001
Transformer
10/100/1000BASE-T
LxWxH=4.5x3.2x2.9mm
SMD全固体電池
B73180A0101M062
Nominal voltage=1.5V, Nominal capacity=100µAh
LxWxT=4.4x3.0x1.1mm