ブロックバリスタ

B72280B0751K001

製品ステータス
量産体制
用途
Industrial産機
タイプ
B80K750
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
970V
最大使用電圧 [AC]
750Vrms
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
100kA
エネルギー耐量
4kJ
静電容量 (Typ.)
4.8nF

その他

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...