積層チッププロテクタ

用途
一般グレード一般グレード
用途詳細
SwitchSwitch
RS-232C/423RS-232C/RS423
RS-422/485RS-422/RS-485
HeadphoneAudio (Headphone)
SpeakerAudio (Speaker)
特徴
Low Clamp低クランプ電圧
High Speed高速信号用
Small超小型形状
≥15kV ESDESD 15kV以上
シリーズ
SGNE
ステータス
量産体制量産体制

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.40mm ±0.02mm
幅(W)
0.20mm ±0.02mm
厚み(T)
0.20mm ±0.02mm
端子幅(B)
0.07mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.20mm Nom.
推奨ランドパターン(PB)
0.18mm ±0.03mm
推奨ランドパターン(PC)
0.19mm ±0.01mm

電気的特性

定格電圧 [DC]
4.3V
ブレークダウン電圧 (Nom.)
8V
静電容量 (Typ.)
15pF
ESDクランプピーク電圧 (Typ.) [8kV]  ?
56.2V
ESDクランプ平均電圧 (Max.) [8kV]  ?
25V

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
20000pcs
重量
0.0001g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...