積層チッププロテクタ

用途
一般グレード一般グレード
用途詳細
SwitchSwitch
RS-232C/423RS-232C/RS423
RS-422/485RS-422/RS-485
HeadphoneAudio (Headphone)
SpeakerAudio (Speaker)
特徴
High Speed高速信号用
≥15kV ESDESD 15kV以上
シリーズ
SGNE
ステータス
量産体制量産体制

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.60mm ±0.03mm
幅(W)
0.30mm ±0.03mm
厚み(T)
0.30mm ±0.03mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.30mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PB)
0.25mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PC)
0.30mm +0.06,-0.05mm

電気的特性

定格電圧 [DC]
15V
ブレークダウン電圧 (Nom.)
27V
静電容量 (Typ.)
6.8pF
ESDクランプピーク電圧 (Typ.) [8kV]  ?
99.4V
ESDクランプ平均電圧 (Max.) [8kV]  ?
60V

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
15000pcs
重量
0.0002g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...