リード付きディスクバリスタ
B72205S0110K101
|
|
寸法
| リード線間隔 (e) |
|
| 本体幅 (w) |
|
| 本体厚み (th) |
|
| 本体高さ (h) |
|
| リード線長さ (l) |
|
| リード線直径 (d) |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 最大使用電圧 [DC] |
|
| 最大使用電圧 [AC] |
|
| 公称放電電流 In [8/20μs, 15times] |
|
| 最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time] |
|
| エネルギー耐量 |
|
| 静電容量 (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 | |
| はんだ付け方法 | |
| Safety Standard | |
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216JB1A686M160AC
Capacitance=68μF
Edc=10V
T.C.=JB
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
CGA4J3C0G2E562J125AE
Capacitance=5.6nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA4J4NP02W562J125AA
Capacitance=5.6nF
Edc=450V
T.C.=NP0
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
EMI抑制コンデンサ
B32924A4105M000
1uF, 350Vrms AC
13.5m(W) x 23m(H) x 31.5m(L)
リード付きディスクバリスタ
B72205S0140K101
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A
リード付きディスクバリスタ
B72205S0351K101
Max. Operating Voltage [AC]=350Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A
リード付きディスクバリスタ
B72205S0421K101
Max. Operating Voltage [AC]=420Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A
リード付きディスクバリスタ
B72205U2131K501
Max. Operating Voltage [AC]=130Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=800A
リード付きディスクバリスタ
B72207S0110K101
Max. Operating Voltage [AC]=11Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=250A
リード付きディスクバリスタ
B72207S1140K201
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=250A