リード付きディスクバリスタ

B72205S0140K101

製品ステータス
量産体制
用途
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
タイプ
S05K14
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

リード線間隔 (e)
5.00mm ±1.00mm
本体幅 (w)
7.00mm Max.
本体厚み (th)
3.40mm Max.
本体高さ (h)
8.50mm Max.
リード線長さ (l)
25.00mm Min.
リード線直径 (d)
0.60mm ±0.05mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
18V
最大使用電圧 [AC]
14Vrms
公称放電電流 In [8/20μs, 15times]
50A
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
100A
エネルギー耐量
400mJ
静電容量 (Typ.)
1.45nF

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています