リード付きディスクバリスタ
B72205S0151K101
|
|
寸法
| リード線間隔 (e) |
|
| 本体幅 (w) |
|
| 本体厚み (th) |
|
| 本体高さ (h) |
|
| リード線長さ (l) |
|
| リード線直径 (d) |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 最大使用電圧 [DC] |
|
| 最大使用電圧 [AC] |
|
| 公称放電電流 In [8/20μs, 15times] |
|
| 最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time] |
|
| エネルギー耐量 |
|
| 静電容量 (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 | |
| はんだ付け方法 | |
| Safety Standard | |
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608X6S0G226M080AC
Capacitance=22μF
Edc=4V
T.C.=X6S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C1608X7S1C225K080AE
Capacitance=2.2μF
Edc=16V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
積層セラミックチップコンデンサ
CGA4J1X8L1V225K125AC
Capacitance=2.2μF
Edc=35V
T.C.=X8L
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72530T6170K062
Maximum continuous voltage=24V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=47V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72530T6400K062
Maximum continuous voltage=58V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=110V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72530U1600K062
Maximum continuous voltage=85V
Maximum Clamping Voltage (@ 100 A)=180V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72580U1500K062
Maximum continuous voltage=65V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=130V
リード付きディスクバリスタ
B72205S0421K101
Max. Operating Voltage [AC]=420Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A
リード付きディスクバリスタ
B72205S0461K101
Max. Operating Voltage [AC]=460Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A
リード付きディスクバリスタ
B72220S0400K101
Max. Operating Voltage [AC]=40Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2000A