リード付きディスクバリスタ
B72205S0231K101
|
|
寸法
| リード線間隔 (e) |
|
| 本体幅 (w) |
|
| 本体厚み (th) |
|
| 本体高さ (h) |
|
| リード線長さ (l) |
|
| リード線直径 (d) |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 最大使用電圧 [DC] |
|
| 最大使用電圧 [AC] |
|
| 公称放電電流 In [8/20μs, 15times] |
|
| 最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time] |
|
| エネルギー耐量 |
|
| 静電容量 (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 | |
| はんだ付け方法 | |
| Safety Standard | |
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
CeraDiode®
B72570D0120A060
Max. working voltage=12V DC
Capacitance (Typ.)=82pF
CeraDiode®
B72590D0160H060
Max. working voltage=16V DC
Capacitance (Typ.)=2pF
CeraDiode®
B72590D0360B060
Max. working voltage=36V DC
CeraDiode®
B72714D0160H060
Max. working voltage=16V DC
Capacitance (Typ.)=10pF
CeraDiode®
B72724D0200A062
Max. working voltage=22V DC
Capacitance (Typ.)=56pF
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72540E0250K062
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=65V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72590T0040M060
Maximum continuous voltage=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=24V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72590T0140L060
Maximum continuous voltage=16V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=46V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72590T0170S160
Maximum continuous voltage=19V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=59V
リード付きディスクバリスタ
B72205S0131K101
Max. Operating Voltage [AC]=130Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A