リード付きディスクバリスタ
B72210S2421K101
|
|
寸法
リード線間隔 (e) |
|
本体幅 (w) |
|
本体厚み (th) |
|
本体高さ (h) |
|
リード線長さ (l) |
|
リード線直径 (d) |
|
その他詳細 |
電気的特性
最大使用電圧 [DC] |
|
最大使用電圧 [AC] |
|
公称放電電流 In [8/20μs, 15times] |
|
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time] |
|
エネルギー耐量 |
|
静電容量 (Typ.) |
|
その他
使用温度範囲 | |
はんだ付け方法 | |
Safety Standard | |
AEC-Q200 |
|
包装形態 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)
読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています

スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32642B6823J000
0.082uF, 630V DC
8.5mm(W) x 14.5mm(H) x 18mm(L)

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72530T0080L062
Maximum continuous voltage=11V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=30V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72580T0950S172
Maximum continuous voltage=125V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=270V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72590T0140L060
Maximum continuous voltage=16V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=46V

リード付きディスクバリスタ
B72214Q0251K101
Max. Operating Voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=8000A

ブロックバリスタ
B72232B0681K001
Max. Operating Voltage [AC]=680Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=25kA

ブロックバリスタ
B72280B0681K001
Max. Operating Voltage [AC]=680Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100kA

サージアレスタ
B88069X1500S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 250V

サージアレスタ
B88069X2240C103
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 230V

サージアレスタ
B88069X2243T203
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 500V