リード付きディスクバリスタ

B72220U3171K502

製品ステータス
量産体制
用途
ConsumerConsumer
IndustrialIndustrial
タイプ
SNF20K175E3S5K1
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

リード線間隔 (e)
10.00mm ±1.00mm
本体幅 (w)
24.50mm Max.
本体厚み (th)
8.00mm Max.
本体高さ (h)
31.50mm Max.
リード線長さ (l)
25.00mm Min.
リード線直径 (d)
1.00mm ±0.05mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
225V
最大使用電圧 [AC]
175Vrms
公称放電電流 In [8/20μs, 15times]
5kA
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
12kA
エネルギー耐量
180J
静電容量 (Typ.)
1.8nF

その他

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...