リード付きディスクバリスタ
B72310S0271K101
|
|
寸法
| リード線間隔 (e) |
|
| 本体幅 (w) |
|
| 本体厚み (th) |
|
| 本体高さ (h) |
|
| リード線長さ (l) |
|
| リード線直径 (d) |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 最大使用電圧 [DC] |
|
| 最大使用電圧 [AC] |
|
| 公称放電電流 In [8/20μs, 15times] |
|
| 最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time] |
|
| エネルギー耐量 |
|
| 静電容量 (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 | |
| はんだ付け方法 | |
| Safety Standard | |
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608X5R1H472K080AA
Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
CNA5L1X7R1E106K160AE
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CNC5L1X7R1E106K160AE
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
電源ライン用EMCフィルタ
B84243A6020N107
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:20A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84243A6035N107
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:35A
Case type
ESD保護機能付きノッチフィルタ
AVRF060W650MT102
fn=1.0GHz
Vdc=5.5V,ESD=8kV 0.6mm x 0.3mm [EIA 0201]
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVRL101E1R1NTB
Maximum continuous voltage [DC]=25V
Capacitance = 1.1pF
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72580U1500K062
Maximum continuous voltage=65V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=130V
リード付きディスクバリスタ
B72210S2681K101
Max. Operating Voltage [AC]=680Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
リード付きディスクバリスタ
B72310S0511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A