リングバリスタ

VAR-18230550Y7P

製品ステータス
量産体制
シリーズ
VAR-18
タイプ
平面電極
電極数
7
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

外径(ΦD1)
23.00mm ±0.50mm
内径(ΦD2)
15.00mm ±0.50mm
厚み(T)
2.00mm Max.

電気的特性

基準電流
10mA
バリスタ電圧
40~70V
非直線係数 (Min.) [1~10mA]
2.3
バリスタ電圧温度係数
±0.3%/°C
静電容量 (Min.) [1kHz]
1nF
静電容量 (Max.) [1kHz]
100nF
定格電力 (Max.)
500mW

その他

使用温度範囲
-30~85°C
包装形態
バラ詰め(発泡)
梱包数
200pcs
重量
1.746g

製品情報

すべて閉じる すべて開く