SMDディスクバリスタ

B72210M0321K000

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2025年10月31日
最終受注日 : 2026年2月13日
最終出荷日 : 2026年5月15日
用途
IndustrialIndustrial
AutomotiveAutomotive
タイプ
V10K320
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ (l)
15.00mm ±0.50mm
幅 (w)
10.00mm ±0.50mm
高さ (h)
20.50mm ±0.50mm
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
420V
最大使用電圧 [AC]
320Vrms
公称放電電流 In [8/20μs, 15times]
3kA
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
6kA
エネルギー耐量
150J
静電容量 (Typ.)
425pF

その他

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...