SMDディスクバリスタ

B72650M1170K072

製品ステータス
量産体制
用途
AutomotiveAutomotive
タイプ
CU3225K17AUTOG2
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ (l)
8.00mm ±0.30mm
幅 (w)
6.30mm ±0.30mm
高さ (h)
3.20mm ±0.30mm
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
20V
最大使用電圧 [AC]
17Vrms
公称放電電流 In [8/20μs, 15times]
50A
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
100A
エネルギー耐量
500mJ
静電容量 (Typ.)
1.2nF

その他

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...