ストラップバリスタ

B72240L0271K102

製品ステータス
量産体制
用途
Industrial産機
タイプ
LS40K275QPK2
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

本体幅
37.50mm Max.
本体高さ
52.50mm Max.
本体厚み
9.40mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
350V
最大使用電圧 [AC]
275Vrms
公称放電電流 In [8/20μs, 15times]
20kA
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
40kA
エネルギー耐量
550J
静電容量 (Typ.)
2.7nF

その他

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...