ストラップバリスタ

B72240L0751K100

製品ステータス
量産体制
用途
Industrial産機
タイプ
LS40K750QP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

本体幅
37.50mm Max.
本体高さ
46.00mm Max.
本体厚み
14.10mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
970V
最大使用電圧 [AC]
750Vrms
公称放電電流 In [8/20μs, 15times]
20kA
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
40kA
エネルギー耐量
1.2kJ
静電容量 (Typ.)
1nF

その他

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...