ストラップバリスタ

B72250L0271K100

製品ステータス
量産体制
用途
Industrial産機
タイプ
LS50K275P
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

本体幅
57.00mm Max.
本体高さ
65.00mm Max.
本体厚み
9.40mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
350V
最大使用電圧 [AC]
275Vrms
公称放電電流 In [8/20μs, 15times]
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
75kA
エネルギー耐量
860J
静電容量 (Typ.)
5.5nF

その他

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...