TVSダイオード

B74111G0055M060

製品ステータス
量産体制
タイプ
SD01005SL-GP102
用途
True Wireless
用途詳細
ESD protection
特徴
BluetoothBluetooth
WiFiWiFi
ケースサイズ
WL-CSP01005 SL
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
0.40mm ±0.02mm
幅(W)
0.20mm ±0.02mm
厚み | 高さ
0.10mm ±0.01mm

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
5.5V
ESD接触放電
8kV
ESD気中放電
15kV
サージ電流 (Max.)
リーク電流 (Max.)
100nA @ 5.5 V
静電容量 (Typ.)
5pF
Holding Voltage (Min.)
6V
Trigger Voltage (Typ.)
7.6V
クランプ電圧 [IPP=8A, TLP] (Typ.)
8.5V
クランプ電圧 [IPP=16A, TLP] (Typ.)
10.1V
動的抵抗 (Typ.)
0.125Ω

その他

使用温度範囲
-40~125°C
はんだ付け方法
リフロー
包装形態
テーピング(180mm リール)
最小梱包数
20000pcs
重量

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

技術支援ツール