TVSダイオード

B74121U0033M060

製品ステータス
量産体制
タイプ
SD0201SL-ULC101
用途
True Wireless
用途詳細
High-speed interfaces
特徴
BluetoothBluetooth
WiFiWiFi
ケースサイズ
WL-CSP0201 SL
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
0.60mm ±0.03mm
幅(W)
0.30mm ±0.03mm
厚み | 高さ
0.15mm ±0.01mm

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
3.3V
ESD接触放電
15kV
ESD気中放電
15kV
サージ電流 (Max.)
7A
リーク電流 (Max.)
50nA @ 3.3 V
静電容量 (Typ.)
0.65pF
Holding Voltage (Min.)
1.5V
Trigger Voltage (Typ.)
7.5V
クランプ電圧 [IPP=8A, TLP] (Typ.)
3.9V
クランプ電圧 [IPP=16A, TLP] (Typ.)
5.2V
動的抵抗 (Typ.)
0.16Ω

その他

使用温度範囲
-40~125°C
はんだ付け方法
リフロー
包装形態
テーピング(180mm リール)
最小梱包数
2000pcs
重量

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール