|
|
AVRM0402/AVRL04
AVRM0603/AVRL06
AVRM1005/AVRL10
AVRM1608/AVRL16
AVRM2012
(SGNE04)
(SGNE06)
(SGNE10)
|
0.4x0.2mm [EIA 01005] 0.6x0.3mm [EIA 0201] 1.0x0.5mm [EIA 0402] 1.6x0.8mm [EIA 0603] 2.0x1.2mm [EIA 0805] 0.4x0.2mm [EIA 01005] 0.6x0.3mm [EIA 0201] 1.0x0.5mm [EIA 0402]
|
0.2mm
0.3mm
0.5mm
0.8mm
1.0mm
0.2mm
0.3mm
0.5mm
|
3.5~25V
3.5~25V
3.5~19V
5.5~28V
7.5~28V
5.5V
5.5~15V
5.5V
|
6.8~39V
6.8~39V
6.8~90V
8~90V
12~39V
8V
8~27V
8V
|
1.1~100pF
1.1~330pF
1.1~650pF
1.1~1050pF
430~1000pF
15pF
6.8~15pF
15pF
|
528KB
|
112KB
|
64KB
|
|