チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1005C080MTAAB

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
SwitchSwitch
特徴
Ultra Low Clamp超低クランプ電圧
シリーズ
AVR
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.05mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.40mm ±0.10mm
推奨ランドパターン(PB)
0.40mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PC)
0.40mm +0.10,0.00mm

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
8V
最大許容回路電圧 [DC]
5.5V
静電容量 (Typ.)
650pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
14V
最大サージ電流 [8/20μs]
25A
ESDクランプ電圧 [2kV]
Vave≤20V
ESDクランプ電圧 [8kV]
Vave≤20V
エネルギー耐量
40mJ

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200 (Environment)
NO
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse1)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2b)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3b)
AEC-Q200 ESD
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs
重量
0.0013g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608C0G2A331J080AE

Capacitance=330pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

C3216X8R2A224K160AB

Capacitance=0.22μF
Edc=100V
T.C.=X8R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ2B2C0G1H181J050BA

Capacitance=180pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
High Reliability grade

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

TCE0806S-120-2P-T200

|Z|=12Ω at 100MHz
Rated current=0.1A

L x W x T :
0.85mm x 0.65mm x 0.4mm

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1005C080MTABB

Maximum continuous voltage [DC]=5.5V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=15V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1005C080MTACB

Maximum continuous voltage [DC]=5.5V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=19V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1005C080MTADB

Maximum continuous voltage [DC]=5.5V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=14V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1005C120MTAAB

Maximum continuous voltage [DC]=7.5V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=20V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1005C180MTAAB

Maximum continuous voltage [DC]=11V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=30V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1005C270MTAAB

Maximum continuous voltage [DC]=15V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=47V