チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRL041E1R1NTA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
USB2.0USB2.0
USB2.0USB2.0
LVDSLVDS
特徴
High Speed高速信号用
Small超小型形状
シリーズ
AVR
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
0.40mm ±0.02mm
幅(W)
0.20mm ±0.02mm
厚み | 高さ
0.20mm ±0.02mm
端子幅(B)
0.07mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.2mm Nom.
推奨ランドパターン(PB)
0.175mm ±0.025mm
推奨ランドパターン(PC)
0.19mm ±0.01mm

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
39V
最大許容回路電圧 [DC]
25V
静電容量 (Typ.)
1.1pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
最大サージ電流 [8/20μs]
ESDクランプ電圧 [2kV]
40V<Vave≤60V
ESDクランプ電圧 [8kV]
80V<Vave
エネルギー耐量

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200 (Environment)
NO
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse1)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2b)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3b)
AEC-Q200 ESD
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
20000pcs
重量
0.0001g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...