チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRL061FR50ETA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
HDMIHDMI1.2/1.3/1.4
USB3.1G1USB3.0/3.1 Gen1
MIPIMIPI D-PHY 1.1/1.2/2.0
DP1.0DisplayPort 1.0
特徴
High Speed高速信号用
シリーズ
AVR
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
0.60mm ±0.03mm
幅(W)
0.30mm ±0.03mm
厚み | 高さ
0.30mm ±0.03mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.3mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PB)
0.25mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PC)
0.3mm +0.06,-0.05mm

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
140V
最大許容回路電圧 [DC]
30V
静電容量 (Typ.)
500fF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
最大サージ電流 [8/20μs]
ESDクランプ電圧 [2kV]
80V<Vave
ESDクランプ電圧 [8kV]
80V<Vave
エネルギー耐量

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200 (Environment)
NO
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse1)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2b)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3b)
AEC-Q200 ESD
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
15000pcs
重量
0.0002g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...