チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRM1005C6R8NT101N

用途
一般グレード一般グレード
用途詳細
SwitchSwitch
MicrophoneAudio_mic
HeadphoneAudio_hp
特徴
Ultra Low Clamp超低クランプ電圧
シリーズ
AVR
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • ESD/サージ保護デバイス,チップバリスタ,セラミック過渡電圧サプレッサ:2Term
  • ESD/サージ保護デバイス,チップバリスタ,セラミック過渡電圧サプレッサ:2Term

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.05mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.40mm ±0.10mm
推奨ランドパターン(PB)
0.40mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PC)
0.40mm +0.10,0.00mm

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
6.8V
最大許容回路電圧 [DC]
3.5V
静電容量 (Typ.)  ?
100pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
14V
最大サージ電流 [8/20μs]
10A
ESDクランプ電圧 [2kV]  ?
Vave≤20V
ESDクランプ電圧 [8kV]  ?
Vave≤20V
エネルギー耐量
20mJ

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200 (Environment)
NO
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse1)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2b)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3b)
AEC-Q200 ESD
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs
重量
0.0013g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...

この製品を見た人は下記の製品も見ています