チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRM1005C6R8NT331N

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
SwitchSwitch
特徴
Ultra Low Clamp超低クランプ電圧
シリーズ
AVR
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.05mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.4mm ±0.1mm
推奨ランドパターン(PB)
0.4mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PC)
0.4mm +0.1,0.0mm

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
6.8V
最大許容回路電圧 [DC]
3.5V
静電容量 (Typ.)
330pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
15V
最大サージ電流 [8/20μs]
24A
ESDクランプ電圧 [2kV]
Vave≤20V
ESDクランプ電圧 [8kV]
Vave≤20V
エネルギー耐量
8mJ

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200 (Environment)
NO
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse1)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2b)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3b)
AEC-Q200 ESD
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs
重量
0.0013g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...