チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500E5250L060

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
用途詳細
機能
High Speed高速信号用
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
シリーズ
Automotive series
タイプ
CT0603L25HTCCG
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
厚み | 高さ
0.90mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
61V
最大許容回路電圧 [DC]
32V
最大許容回路電圧 [AC]
25Vrms
静電容量 (Typ.)
10pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
120V
最大サージ電流 [8/20μs]
5A
ESDクランプ電圧 [2kV]
93V
ESDクランプ電圧 [8kV]
133V
エネルギー耐量
50mJ

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500E1140S260

Maximum continuous voltage=16V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=42V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E0110K062

Maximum continuous voltage=14V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=35V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E0140K062

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E0170K062

Maximum continuous voltage=22V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=46V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510T0110K062

Maximum continuous voltage=14V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=35V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520E1250K062

Maximum continuous voltage=31V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=65V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520G0140K062

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520G0300K062

Maximum continuous voltage=38V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520T0200K062

Maximum continuous voltage=26V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=54V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530G1250K062

Maximum continuous voltage=31V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=65V