チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500E7151V060 (Automotive)

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
車載グレード
用途詳細
機能
High Speed高速信号用
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
シリーズ
Automotive series
タイプ
CT0603V150RFG
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
厚み | 高さ
0.90mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
150V
最大許容回路電圧 [DC]
16V
最大許容回路電圧 [AC]
14Vrms
静電容量 (Typ.)
3pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
290V
最大サージ電流 [8/20μs]
ESDクランプ電圧 [2kV]
114V
ESDクランプ電圧 [8kV]
263V
エネルギー耐量

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

CeraDiode®

B72735D0050H062

Max. working voltage=5.6V DC

Capacitance (Typ.)=7pF

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500T7050S160 (High speed)

Maximum continuous voltage=5.5V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500T8250L060 (Standard)

Maximum continuous voltage=32V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=120V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520T0500K062 (Standard)

Maximum continuous voltage=65V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=135V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72540T0300K062 (Standard)

Maximum continuous voltage=38V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72540T0600K062 (Standard)

Maximum continuous voltage=85V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=165V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72580T0131K072 (Standard)

Maximum continuous voltage=170V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=340V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72580T0400K062 (Standard)

Maximum continuous voltage=56V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=110V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72580T0500K062 (Standard)

Maximum continuous voltage=65V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=135V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72580T0600K062 (Standard)

Maximum continuous voltage=85V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=165V