チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500T0080L060

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2021年10月1日
最終受注日 : 2022年1月7日
最終出荷日 : 2022年4月8日
用途
一般グレード
用途詳細
機能
125°C125°C
シリーズ
Standard series
タイプ
CT0603L8G
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

L x W 寸法
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
厚み | 高さ
0.90mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
15V
最大許容回路電圧 [DC]
11V
最大許容回路電圧 [AC]
8Vrms
静電容量 (Typ.)
150pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
33V
最大サージ電流 [8/20μs]
30A
ESDクランプ電圧 [2kV]
27V
ESDクランプ電圧 [8kV]
34V
エネルギー耐量
100mJ

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...