チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500T7050S160 (High speed)

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
機能
125°C125°C
シリーズ
High speed series
タイプ
CT0603S5ARFG
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
厚み | 高さ
0.90mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
255V
最大許容回路電圧 [DC]
5.5V
最大許容回路電圧 [AC]
4Vrms
静電容量 (Typ.)
600fF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
最大サージ電流 [8/20μs]
ESDクランプ電圧 [2kV]
ESDクランプ電圧 [8kV]
エネルギー耐量

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...