チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510T0250K062

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
機能
≥15kV ESDESD 15kV以上
125°C125°C
シリーズ
Standard series
タイプ
CT0805K25G
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]
厚み | 高さ
1.30mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
39V
最大許容回路電圧 [DC]
31V
最大許容回路電圧 [AC]
25Vrms
静電容量 (Typ.)
250pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
67V
最大サージ電流 [8/20μs]
80A
ESDクランプ電圧 [2kV]
54V
ESDクランプ電圧 [8kV]
64V
エネルギー耐量
300mJ

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E0250K062

Maximum continuous voltage=31V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=67V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E9200S172

Maximum continuous voltage=26V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=64V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510T0080L062

Maximum continuous voltage=11V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=33V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510T0300K062 (Standard)

Maximum continuous voltage=38V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510X0250K062

Maximum continuous voltage=31V

Maximum Clamping Voltage (@ 1 A)=65V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520E0140K062

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520G1250K062

Maximum continuous voltage=31V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=65V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520T0060M062

Maximum continuous voltage=8V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=25V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520T0170K062

Maximum continuous voltage=22V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=44V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520T0200K062

Maximum continuous voltage=26V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=54V