チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520G0140K062

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
用途詳細
機能
≥15kV ESDESD 15kV以上
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
シリーズ
Automotive G series
タイプ
CT1206K14G_G
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
3.2mm x 1.6mm [EIA 1206]
厚み | 高さ
1.30mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
22V
最大許容回路電圧 [DC]
18V
最大許容回路電圧 [AC]
14Vrms
静電容量 (Typ.)
1.5nF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
38V
最大サージ電流 [8/20μs]
200A
ESDクランプ電圧 [2kV]
30V
ESDクランプ電圧 [8kV]
35V
エネルギー耐量
500mJ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
AEC-Q200
YES
包装形態

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500E1140S260

Maximum continuous voltage=16V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=42V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E9200S172

Maximum continuous voltage=26V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=64V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510T0110K062

Maximum continuous voltage=14V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=35V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520E0140K062

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520E1250K062

Maximum continuous voltage=31V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=65V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520G0300K062

Maximum continuous voltage=38V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520T0170K062

Maximum continuous voltage=22V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=44V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T0080L062

Maximum continuous voltage=11V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=30V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T0350K062 (Surge prot.)

Maximum continuous voltage=45V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=90V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T6500K062

Maximum continuous voltage=65V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=126V