チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520T0140K062

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
機能
≥15kV ESDESD 15kV以上
125°C125°C
シリーズ
Standard series
タイプ
CT1206K14G
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
3.2mm x 1.6mm [EIA 1206]
厚み | 高さ
1.30mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
22V
最大許容回路電圧 [DC]
18V
最大許容回路電圧 [AC]
14Vrms
静電容量 (Typ.)
250pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
38V
最大サージ電流 [8/20μs]
200A
ESDクランプ電圧 [2kV]
32V
ESDクランプ電圧 [8kV]
38V
エネルギー耐量
500mJ

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500E0170K060

Maximum continuous voltage=22V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=46V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500G0140K060

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500T0060M060

Maximum continuous voltage=8V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=27V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500T0070M060

Maximum continuous voltage=9V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=30V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E0140K062

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510T0110K062

Maximum continuous voltage=14V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=35V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520E0140K062

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520E0200K062

Maximum continuous voltage=26V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=54V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520E0350K062

Maximum continuous voltage=45V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=90V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520E1250K062

Maximum continuous voltage=31V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=65V