チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520T0300K062 (Surge prot.)

用途
一般グレード一般グレード
用途詳細
機能
125°C125°C
Surge高サージ耐量
シリーズ
Surge protection series
タイプ
CT1206K30G
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • ESD/サージ保護デバイス,チップバリスタ,セラミック過渡電圧サプレッサ:2Term_EP
  • ESD/サージ保護デバイス,チップバリスタ,セラミック過渡電圧サプレッサ:mlv0031m
  • ESD/サージ保護デバイス,チップバリスタ,セラミック過渡電圧サプレッサ:mlv0034p
  • ESD/サージ保護デバイス,チップバリスタ,セラミック過渡電圧サプレッサ:mlv0006h

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
3.2mm x 1.6mm [EIA 1206]
厚み | 高さ
1.55mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
47V
最大許容回路電圧 [DC]
38V
最大許容回路電圧 [AC]
30Vrms
静電容量 (Typ.)  ?
400pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
77V
最大サージ電流 [8/20μs]
200A
ESDクランプ電圧 [2kV]  ?
67V
ESDクランプ電圧 [8kV]  ?
79V
エネルギー耐量
1.1J

その他

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...

この製品を見た人は下記の製品も見ています