チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530G0300K062

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
用途詳細
機能
≥15kV ESDESD 15kV以上
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
シリーズ
Automotive G series
タイプ
CT1210K30G_G
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
厚み | 高さ
1.55mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
47V
最大許容回路電圧 [DC]
38V
最大許容回路電圧 [AC]
30Vrms
静電容量 (Typ.)
1.5nF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
77V
最大サージ電流 [8/20μs]
300A
ESDクランプ電圧 [2kV]
62V
ESDクランプ電圧 [8kV]
71V
エネルギー耐量
2J

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
AEC-Q200
YES
包装形態

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E0350K062

Maximum continuous voltage=45V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=95V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E9200S172

Maximum continuous voltage=26V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=64V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510T0080L062

Maximum continuous voltage=11V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=33V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510T0110K062

Maximum continuous voltage=14V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=35V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520T0060M062

Maximum continuous voltage=8V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=25V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520T0110K062

Maximum continuous voltage=14V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=33V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530E0200K062

Maximum continuous voltage=26V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=54V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530E0300K062

Maximum continuous voltage=38V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530E1140S262

Maximum continuous voltage=16V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T0040M062

Maximum continuous voltage=5.5V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=17V