チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T0080L062

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
機能
≥15kV ESDESD 15kV以上
125°C125°C
シリーズ
Standard series
タイプ
CT1210L8G
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
厚み | 高さ
1.30mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
15V
最大許容回路電圧 [DC]
11V
最大許容回路電圧 [AC]
8Vrms
静電容量 (Typ.)
3nF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
30V
最大サージ電流 [8/20μs]
400A
ESDクランプ電圧 [2kV]
26V
ESDクランプ電圧 [8kV]
31V
エネルギー耐量
1J

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520T0040M062

Maximum continuous voltage=5.5V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=17V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530E0140K062

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530E1140S262

Maximum continuous voltage=16V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530E1200K062

Maximum continuous voltage=26V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=54V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T0040M062

Maximum continuous voltage=5.5V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=17V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T0060M062

Maximum continuous voltage=8V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=25V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T0140K062

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T0300K062 (Standard)

Maximum continuous voltage=38V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T0350K062 (Surge prot.)

Maximum continuous voltage=45V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=90V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T0600K062 (Standard)

Maximum continuous voltage=85V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=165V