チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T0350K062 (Surge prot.)

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
機能
125°C125°C
Surge高サージ耐量
シリーズ
Surge protection series
タイプ
CT1210K35G
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
厚み | 高さ
1.55mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
56V
最大許容回路電圧 [DC]
45V
最大許容回路電圧 [AC]
35Vrms
静電容量 (Typ.)
600pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
90V
最大サージ電流 [8/20μs]
250A
ESDクランプ電圧 [2kV]
73V
ESDクランプ電圧 [8kV]
87V
エネルギー耐量
2J

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...