チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530U1600K062

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
機能
125°C125°C
Surge高サージ耐量
シリーズ
High surge protection series
タイプ
CT1210K60E2GU
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
厚み | 高さ
2.60mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
100V
最大許容回路電圧 [DC]
85V
最大許容回路電圧 [AC]
60Vrms
静電容量 (Typ.)
2nF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
最大サージ電流 [8/20μs]
1.2kA
ESDクランプ電圧 [2kV]
ESDクランプ電圧 [8kV]
エネルギー耐量

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
AEC-Q200
NO
包装形態

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...