チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530X1250K062

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
用途詳細
機能
≥15kV ESDESD 15kV以上
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
シリーズ
Automotive X series
タイプ
CT1210K25G_X1
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
厚み | 高さ
1.70mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
39V
最大許容回路電圧 [DC]
31V
最大許容回路電圧 [AC]
25Vrms
静電容量 (Typ.)
1.5nF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
最大サージ電流 [8/20μs]
300A
ESDクランプ電圧 [2kV]
ESDクランプ電圧 [8kV]
エネルギー耐量
1.7J

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1608G270KT6AB

Maximum continuous voltage [DC]=19V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=42V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M2012C220KT6AB

Maximum continuous voltage [DC]=16V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=38V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRM1608C390KT271N

Maximum continuous voltage [DC]=28V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=69V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E0200K062

Maximum continuous voltage=26V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=56V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520X1250K062

Maximum continuous voltage=31V

Maximum Clamping Voltage (@ 1 A)=65V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520X1300K062

Maximum continuous voltage=38V

Maximum Clamping Voltage (@ 5 A)=77V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530T0300K062 (Surge prot.)

Maximum continuous voltage=38V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530U1450K062

Maximum continuous voltage=59V

Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=110V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72530X1450K062

Maximum continuous voltage=59V

Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=115V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72540E0200K062

Maximum continuous voltage=26V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=54V