チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72540T0400K062 (Standard)

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
機能
≥15kV ESDESD 15kV以上
125°C125°C
シリーズ
Standard series
タイプ
CT2220K40G
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
5.7mm x 5.0mm [EIA 2220]
厚み | 高さ
1.70mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
68V
最大許容回路電圧 [DC]
56V
最大許容回路電圧 [AC]
40Vrms
静電容量 (Typ.)
2nF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
110V
最大サージ電流 [8/20μs]
1kA
ESDクランプ電圧 [2kV]
87V
ESDクランプ電圧 [8kV]
97V
エネルギー耐量
9J

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...