チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72580E0140K062

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
用途詳細
機能
≥15kV ESDESD 15kV以上
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
シリーズ
Automotive series
タイプ
CT1812K14G
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
4.5mm x 3.2mm [EIA 1812]
厚み | 高さ
1.30mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
22V
最大許容回路電圧 [DC]
18V
最大許容回路電圧 [AC]
14Vrms
静電容量 (Typ.)
4.5nF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
38V
最大サージ電流 [8/20μs]
800A
ESDクランプ電圧 [2kV]
32V
ESDクランプ電圧 [8kV]
36V
エネルギー耐量
2.3J

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています