チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72580T0600K062 (Standard)

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
機能
≥15kV ESDESD 15kV以上
125°C125°C
シリーズ
Standard series
タイプ
CT1812K60G
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
4.5mm x 3.2mm [EIA 1812]
厚み | 高さ
1.70mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
100V
最大許容回路電圧 [DC]
85V
最大許容回路電圧 [AC]
60Vrms
静電容量 (Typ.)
400pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
165V
最大サージ電流 [8/20μs]
400A
ESDクランプ電圧 [2kV]
110V
ESDクランプ電圧 [8kV]
142V
エネルギー耐量
5.8J

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...