チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72580T0950S172

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
機能
125°C125°C
Surge高サージ耐量
シリーズ
Surge protection series
タイプ
CT1812S95AG2
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
4.5mm x 3.2mm [EIA 1812]
厚み | 高さ
2.40mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
165V
最大許容回路電圧 [DC]
125V
最大許容回路電圧 [AC]
95Vrms
静電容量 (Typ.)
250pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
270V
最大サージ電流 [8/20μs]
250A
ESDクランプ電圧 [2kV]
ESDクランプ電圧 [8kV]
エネルギー耐量
2.8J

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...