チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72580U1500K062

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
機能
125°C125°C
Surge高サージ耐量
シリーズ
High surge protection series
タイプ
CT1812K50E2GU
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
4.5mm x 3.2mm [EIA 1812]
厚み | 高さ
2.50mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
82V
最大許容回路電圧 [DC]
65V
最大許容回路電圧 [AC]
50Vrms
静電容量 (Typ.)
4nF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
最大サージ電流 [8/20μs]
3kA
ESDクランプ電圧 [2kV]
ESDクランプ電圧 [8kV]
エネルギー耐量

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
AEC-Q200
NO
包装形態

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています