チップアンテナ

ANT161575ST-1202A1

製品ステータス
量産体制
アプリケーション
GPS
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
ANT
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.40mm Max.

電気的特性

スタート/ストップ周波数
1557~1605MHz
VSWR [Max.]
3 at 1557~1605MHz
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.00151g
端子形状
LGA
端子数
6
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く