バラン

ATB2012-50011-T000

製品ステータス
量産体制
アプリケーション
DVB-H
ISDB-T
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
ATB
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.20mm ±0.20mm
厚み(T)
1.20mm ±0.10mm

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50bal
スタート/ストップ周波数
40~860MHz
挿入損失 [Max.]
2.5dB
位相差
レベル差
リターンロス [Min.]
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.01g
端子形状
端子数
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...