バラン

HHM1524B1

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : お問い合わせください
最終受注日 : 2025年5月26日
最終出荷日 : 2026年3月31日
アプリケーション
GSM
UMTS
LTE
5G
セルラーバンド
Band 8/81
用途
一般グレード
シリーズ
HHM15
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.15mm
幅(W)
1.25mm ±0.15mm
厚み(T)
0.95mm ±0.10mm

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 150bal
スタート/ストップ周波数
880~960MHz
挿入損失 [Max.]
1dB
位相差
180° ± 10°
レベル差
0dB ± 1dB
リターンロス [Min.]
10dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.008g
端子形状
側面
端子数
6
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...