方向性結合器

HHM2910E1

アプリケーション
UMTS
LTE
5G
セルラーバンド
Band 1/2/3/4/9/23/25/33/34/35/37/39/70/84
用途
一般グレード
シリーズ
HHM29
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2019年9月20日
最終受注日 : 2020年9月30日
最終出荷日 : 2020年12月31日
ブランド
TDK
  • 高周波製品,方向性結合器:HHM2933A1

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.40mm Max.

電気的特性

結合度
21.2dB ±1dB at 1710~1755MHz
19.9dB ±1dB at 1980~2025MHz
挿入損失 [Max.]
0.22dB at 1710~1755MHz
0.22dB at 1980~2025MHz
アイソレーション [Min.]
34dB at 1710~1755MHz
34dB at 1980~2025MHz
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.0008g
端子形状
側面
端子数
4
デイジーチェーン可否
YES
双方向性
NO
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください
すべて閉じる すべて開く

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...