ダイプレクサ

DPX162690DT-8022B2

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2025年5月26日
最終受注日 : 2026年3月31日
最終出荷日 : 2026年6月30日
アプリケーション
GSM
UMTS
LTE
5G
セルラーバンド
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/17/18/19/20/23/25/26/27/28/29/30/33/34/35/36/37/38/39/40/41/65/66/67/68/69/70/80/81/82/84/85/86
用途
一般グレード
シリーズ
DPX16
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.15mm
幅(W)
0.80mm ±0.15mm
厚み(T)
0.60mm ±0.10mm

電気的特性

----- 低域側 -----
スタート/ストップ周波数
704~960MHz
挿入損失 [Max.]
0.5dB
減衰量 [Min.]
15dB at 1710~2170MHz
10dB at 2170~2690MHz
リターンロス [Min.]
13.98dB
----- 高域側 -----
スタート/ストップ周波数
1710~2690MHz
挿入損失 [Max.]
1.4dB
減衰量 [Min.]
20dB at 704~960MHz
リターンロス [Min.]
6.49dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.0023g
端子形状
側面
端子数
6
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...